Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 31,75 mm |
| D - Наружный диаметр | 69,85 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 25,357 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 19,05 mm |
| T - Общая ширина | 23,812 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 49 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 14,712 mm |
| Вес | 0,455 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 76,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 81,5 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 9,9 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| е - Коэффициент | 0.27 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.21 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.19 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 7600 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 5700 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 37,5 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 38,5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 61 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 64 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 0,8 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 1,3 mm |
Industry Calcul Factors