Однорядные конические роликоподшипники

4T-25820 - NTN

4T-25820

Наружное кольцо

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр73,025 mm
C - Ширина наружного кольца19,05 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
A2 - Коэффициент материала1
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса64 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса68 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image