Однорядные конические роликоподшипники

4T-2793/2720 - NTN

4T-2793/2720

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр34,925 mm
D - Наружный диаметр76,2 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25,654 mm
C - Ширина наружного кольца19,05 mm
T - Общая ширина23,812 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца55 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси16,012 mm
Вес0,534 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность81 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность90,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка11 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.09
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.98
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала41 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала42 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса66 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса170 mm
ra max - Максимальный радиус галтели0,8 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image