Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 21 mm C - Ширина наружного кольца 18 mm T - Общая ширина 22,75 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 75,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 21 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,725 kg Обозначение ISO355 T3DB055
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 103 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 111 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 13,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.4 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.81 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.48 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 64 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 65 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 88 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 91,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 94 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 4,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors