Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 75 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm C - Ширина наружного кольца 22 mm T - Общая ширина 27,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 100 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 27 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 1,4 kg Обозначение ISO355 T4DB075
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 154 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 175 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 21,2 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.44 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.76 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.38 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 85 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 85 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 115 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 121,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 124 mm Ca - Минимальный зазор 4 mm Cb - Минимальный зазор 5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 016 981 1405 MAN 06.32480-1000 ZF 0635370016 ZF 0735301601 ZF 0735370216 ZF 0750 117 671 Fiat 1102042 Volvo 184068 Renault Trucks 23336033 Industry Calcul Factors