Однорядные конические роликоподшипники

4T-30302 - NTN

4T-30302

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр42 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
C - Ширина наружного кольца11 mm
T - Общая ширина14,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца28 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси9,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,096 kg
Обозначение ISO355T2FB015
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,55 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.16
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.11
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом13000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала22 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала20,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса35 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса36,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса38 mm
Ca - Минимальный зазор2 mm
Cb - Минимальный зазор3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedesN000720030302

Industry Calcul Factors

Calcul factors image