Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 47 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 14 mm C - Ширина наружного кольца 12 mm T - Общая ширина 15,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 31 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 10,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Вес 0,132 kg Обозначение ISO355 T2FB017
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 32 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 26,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 3,2 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.29 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.16 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.11 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 12000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 9000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 24 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 22,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 40 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 41,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 42 mm Ca - Минимальный зазор 3 mm Cb - Минимальный зазор 3,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors