Однорядные конические роликоподшипники

4T-30306 - NTN

4T-30306

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19 mm
C - Ширина наружного кольца16 mm
T - Общая ширина20,75 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца49,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси15 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес0,404 kg
Обозначение ISO355T2FB030
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность61 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка7,4 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.05
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.9
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала40 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала38,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса62 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса63,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса66 mm
Ca - Минимальный зазор3 mm
Cb - Минимальный зазор4,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image