Однорядные конические роликоподшипники

4T-30307D - NTN

4T-30307D

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
C - Ширина наружного кольца15 mm
T - Общая ширина22,75 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца59,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси26 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес0,527 kg
Обозначение ISO355T7FB035
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность70,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность70 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка8,5 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.83
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.4
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки0.73
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала44 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала45 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса62 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса71,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса76,5 mm
Ca - Минимальный зазор3 mm
Cb - Минимальный зазор7,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

OE Equivalents

ПроизводительАртикулZF0750.117.076

Industry Calcul Factors

Calcul factors image