Однорядные конические роликоподшипники

4T-30308 - NTN

4T-30308

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
C - Ширина наружного кольца20 mm
T - Общая ширина25,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца63,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси19,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес0,765 kg
Обозначение ISO355T2FB040
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность101 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность102 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка12,4 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.35
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.96
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.74
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала52 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала50 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса77 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса81,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса82 mm
Ca - Минимальный зазор3 mm
Cb - Минимальный зазор5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image