Однорядные конические роликоподшипники

4T-30311 - NTN

4T-30311

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца29 mm
C - Ширина наружного кольца25 mm
T - Общая ширина31,5 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца85,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси24,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Вес1,65 kg
Обозначение ISO355T2FB055
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность172 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность179 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка21,8 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.35
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.96
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.74
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала71 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала67 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса104 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса110 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса111 mm
Ca - Минимальный зазор4 mm
Cb - Минимальный зазор6,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image