Однорядные конические роликоподшипники

4T-32006X - NTN

4T-32006X

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр55 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца17 mm
C - Ширина наружного кольца13 mm
T - Общая ширина17 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца43,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси13,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,172 kg
Обозначение ISO355T4CC030
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность41,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность46 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка5,6 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.43
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.77
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.39
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом9200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала35 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала35,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса48 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса49,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса52 mm
Ca - Минимальный зазор3 mm
Cb - Минимальный зазор4 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image