• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-32014X - NTN

4T-32014X

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
C - Ширина наружного кольца19 mm
T - Общая ширина25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца91 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси24 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес0,863 kg
Обозначение ISO355T4CC070
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность116 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность160 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка19,5 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.43
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.76
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.38
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала78 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала78,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса98 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса101,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса105 mm
Ca - Минимальный зазор5 mm
Cb - Минимальный зазор6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image