• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-320/22X - NTN

4T-320/22X

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр22 mm
D - Наружный диаметр44 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
C - Ширина наружного кольца11,5 mm
T - Общая ширина15 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца33,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси11 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Вес0,105 kg
Обозначение ISO355T3CC022
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность30 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность31,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,85 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.4
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.83
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.51
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом12000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала27 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала26,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса38 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса39,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса41 mm
Ca - Минимальный зазор3 mm
Cb - Минимальный зазор3,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели0,6 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image