Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 27 mm C - Ширина наружного кольца 23 mm T - Общая ширина 28,75 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 23 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,594 kg Обозначение ISO355 T2FD030
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 77,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 88,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 10,8 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.61 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.54 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 0.99 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 7300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 38,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 37 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 63,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 67,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors