Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 31 mm C - Ширина наружного кольца 25 mm T - Общая ширина 32,75 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 25 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,804 kg Обозначение ISO355 T2FE035
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 103 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 117 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 14,3 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.55 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.6 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.1 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 6400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 45 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 43 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 71,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 76 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors