Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 33 mm C - Ширина наружного кольца 27 mm T - Общая ширина 35,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 66,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 27,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 1,1 kg Обозначение ISO355 T5FD040
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 122 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 140 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 17,1 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.55 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.6 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.1 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 48 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 50 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 72 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 81,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 84 mm Ca - Минимальный зазор 3 mm Cb - Минимальный зазор 8 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors