Однорядные конические роликоподшипники

4T-33205 - NTN

4T-33205

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца22 mm
C - Ширина наружного кольца18 mm
T - Общая ширина22 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца39 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси14 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,219 kg
Обозначение ISO355T2DE025
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность57,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка7 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.35
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.94
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.71
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом9800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала30 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала30,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса43 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса46,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса49 mm
Ca - Минимальный зазор4 mm
Cb - Минимальный зазор4 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault Trucks5010136758

Industry Calcul Factors

Calcul factors image