Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm C - Ширина наружного кольца 22 mm T - Общая ширина 28 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 53,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 18,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 0,539 kg Обозначение ISO355 T2DE035
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 97 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 109 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 13,3 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.93 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.7 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 7400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 42 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 43,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 61 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 63,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 68 mm Ca - Минимальный зазор 5 mm Cb - Минимальный зазор 6 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
OE Equivalents Scania 1408172 Industry Calcul Factors