Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 22,403 mm C - Ширина наружного кольца 17,826 mm T - Общая ширина 21 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 58,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 14,4 mm Вес 0,479 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 75,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 75 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 9,1 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.27 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.21 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.2 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 6300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 45,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 52 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 73 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 75 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,3 mm
Industry Calcul Factors