Внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN | 
| d - Внутренний диаметр | 146,05 mm | 
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 28,575 mm | 
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 171 mm | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 183 kN | 
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 340 kN | 
| A2 - Коэффициент материала | 1 | 
| е - Коэффициент | 0.37 | 
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.9 | 
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.63 | 
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 153 mm | 
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 155 mm | 
| ra max - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |