Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 177,8 mm D - Наружный диаметр 227,012 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 30,162 mm C - Ширина наружного кольца 23,02 mm T - Общая ширина 30,162 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 205 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 42,962 mm Вес 2,91 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 201 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 415 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 40,9 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.44 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.75 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.36 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 186 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 188 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 214 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 221 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors