• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-3780/3720 - NTN

4T-3780/3720

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50,8 mm
D - Наружный диаметр93,264 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30,302 mm
C - Ширина наружного кольца23,812 mm
T - Общая ширина30,162 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца71,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси21,862 mm
Вес0,846 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность113 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность134 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка16,3 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.34
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.97
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.77
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала58 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала64 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса82 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса88 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image