• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-3872/3820 - NTN

4T-3872/3820

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр34,925 mm
D - Наружный диаметр85,725 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30,162 mm
C - Ширина наружного кольца23,812 mm
T - Общая ширина30,162 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца63,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси22,062 mm
Вес0,902 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность116 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность132 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка16,1 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.4
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.82
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.49
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала46 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала53 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса73 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса81 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image