• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-387A/382A - NTN

4T-387A/382A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр57,15 mm
D - Наружный диаметр96,838 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21,946 mm
C - Ширина наружного кольца15,875 mm
T - Общая ширина21 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца75 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси17,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели3,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,8 mm
Вес0,58 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность86,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность96,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка11,8 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.35
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.93
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.69
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала62 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала69 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса89 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image