Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 63,5 mm D - Наружный диаметр 123,825 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 36,678 mm C - Ширина наружного кольца 30,162 mm T - Общая ширина 38,1 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 92,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 28,7 mm Вес 2,01 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 175 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 216 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 26,3 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.95 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.73 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 72 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 78 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 109 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 116 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3,3 mm
Industry Calcul Factors