Однорядные конические роликоподшипники

4T-594A/592A - NTN

4T-594A/592A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр95,25 mm
D - Наружный диаметр152,4 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36,322 mm
C - Ширина наружного кольца30,162 mm
T - Общая ширина39,688 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца121,2 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси37,088 mm
Вес2,51 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность180 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность279 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка32,1 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.44
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.75
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.36
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала104 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала113 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса135 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса144 mm
ra max - Максимальный радиус галтели5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image