Однорядные конические роликоподшипники

4T-644 - NTN

4T-644

Внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр71,438 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца41,275 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца99,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность215 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность262 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.36
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.91
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.66
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала81 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала87 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image