Однорядные конические роликоподшипники

4T-64450/64700 - NTN

4T-64450/64700

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр114,3 mm
D - Наружный диаметр177,8 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца41,275 mm
C - Ширина наружного кольца30,162 mm
T - Общая ширина41,275 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца147 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси42,375 mm
Вес3,52 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность257 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность375 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка40,9 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.52
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.64
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.16
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала125 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала131 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса160 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса172 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image