Однорядные конические роликоподшипники

4T-6461/6420 - NTN

4T-6461/6420

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр76,2 mm
D - Наружный диаметр149,225 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца54,229 mm
C - Ширина наружного кольца44,45 mm
T - Общая ширина53,975 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца111,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси39,175 mm
Вес4,26 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность320 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность410 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка48,4 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.36
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.91
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.66
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала89 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала96 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса129 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса140 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image