Однорядные конические роликоподшипники

4T-67388 - NTN

4T-67388

Внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр127 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца46,038 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца165,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность340 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность550 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.34
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.96
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.74
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала138 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала144 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image