• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-898/892 - NTN

4T-898/892

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр139,7 mm
D - Наружный диаметр228,6 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца57,15 mm
C - Ширина наружного кольца44,45 mm
T - Общая ширина57,15 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца182 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси51,15 mm
Вес8,81 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность495 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность735 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка74,9 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.42
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.78
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.43
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала153 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала160 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса205 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса216 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image