Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-A4050/A4138 - NTN

4T-A4050/A4138

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр12,7 mm
D - Наружный диаметр34,988 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца10,988 mm
C - Ширина наружного кольца8,73 mm
T - Общая ширина10,998 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси8,498 mm
Вес0,053 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность13,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,41 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.45
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.73
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.32
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом16000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой12000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала17 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала18,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса29 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса32 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image