• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипники колеса

4T-CR1-0881 - NTN

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • 4T-CR1-0823CS113/L244 - NTN

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 2 (wheel)38 mm
Weight0,625 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Ширина 135 mm
Внешний диаметр 172 mm
Ширина 238 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan40210-01E00

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanBLUEBIRDBLUEBIRD09/1983 => 11/1990--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD II09/1983 => 11/1990--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD III09/1983 => 11/1990--NissanPRAIRIEPRAIRIE12/1985 => 08/1988--NissanPrimeraPRIMERA I06/1990 => 12/1997--NissanPrimeraPrimera06/1990 => 12/1997--