Однорядные конические роликоподшипники

4T-H414249/H414210 - NTN

4T-H414249/H414210

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр71,438 mm
D - Наружный диаметр136,525 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца41,275 mm
C - Ширина наружного кольца31,75 mm
T - Общая ширина41,275 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца101,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси30,275 mm
Вес2,58 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность251 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность293 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка35,4 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.36
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.92
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.67
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала83 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала89 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса121 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса129 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image