Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 68,262 mm |
| D - Наружный диаметр | 136,525 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 46,038 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 36,512 mm |
| T - Общая ширина | 46,038 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 110,8 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 37,338 mm |
| Вес | 3,23 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 248 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 355 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 42,4 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| е - Коэффициент | 0.47 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.7 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.27 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3500 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2600 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 84 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 90 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 118 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 132 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 3,5 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors