Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 61,912 mm |
| D - Наружный диаметр | 146,05 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 39,688 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 25,4 mm |
| T - Общая ширина | 41,275 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 108,5 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 45,575 mm |
| Вес | 3,17 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 220 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 234 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 28 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| е - Коэффициент | 0.78 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.42 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 0.77 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3200 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2400 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 82 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 90 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 124 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 138 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 3,5 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 3,3 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors