• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-H917840/H917810 - NTN

4T-H917840/H917810

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр76,2 mm
D - Наружный диаметр180,975 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца53,183 mm
C - Ширина наружного кольца35,72 mm
T - Общая ширина53,975 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца132,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси54,475 mm
Вес6,57 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность325 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность415 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка46,8 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.73
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.45
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки0.82
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала100 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала110 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса152 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса170 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image