Однорядные конические роликоподшипники

4T-HH224346/HH224310 - NTN

4T-HH224346/HH224310

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр114,3 mm
D - Наружный диаметр212,725 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца66,675 mm
C - Ширина наружного кольца53,975 mm
T - Общая ширина66,675 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца159 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси47,775 mm
Вес10,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность635 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность810 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка85,3 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.01
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.84
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала131 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала143 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса192 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса202 mm
ra max - Максимальный радиус галтели7 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image