Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 114,975 mm D - Наружный диаметр 212,725 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 66,675 mm C - Ширина наружного кольца 53,975 mm T - Общая ширина 66,675 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 47,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 7,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 3,3 mm Вес 10,37 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 575 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 810 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.33 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.01 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.84 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 131 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 144 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 202 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 192 mm ra max - Максимальный радиус галтели 7 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3,3 mm
Industry Calcul Factors