• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-HH228340 - NTN

4T-HH228340

Внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр120,65 mm
D - Наружный диаметр0 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца85,55 mm
C - Ширина наружного кольца0 mm
T - Общая ширина0 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси0 mm
rs - Минимальный радиус галтели9,7 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0 mm
Вес12,725 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.03
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.87
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала142 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала158 mm
ra max - Максимальный радиус галтели9,7 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image