Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 120,65 mm D - Наружный диаметр 259,974 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 82,55 mm C - Ширина наружного кольца 61,912 mm T - Общая ширина 77,788 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 54,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 9,7 mm r1s - Минимальный радиус галтели 4 mm Вес 19,42 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 820 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1070 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.32 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.03 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.87 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 142 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 158 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 234 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 223 mm ra max - Максимальный радиус галтели 9,7 mm r1a - Максимальный радиус галтели 6,4 mm
Industry Calcul Factors