• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-HH228349/HH228310 - NTN

4T-HH228349/HH228310

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр127 mm
D - Наружный диаметр254 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца82,55 mm
C - Ширина наружного кольца61,912 mm
T - Общая ширина77,788 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца185,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси54,388 mm
Вес18 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность820 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1070 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка108 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.03
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.87
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала148 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала164 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса223 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса234 mm
ra max - Максимальный радиус галтели9,7 mm
r1a - Максимальный радиус галтели6,4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image