Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-HM807049/HM807010 - NTN

4T-HM807049/HM807010

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр53,975 mm
D - Наружный диаметр104,775 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36,512 mm
C - Ширина наружного кольца28,575 mm
T - Общая ширина36,512 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца81,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси29,112 mm
Вес1,41 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность153 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность189 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка23 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.49
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.68
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.23
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала63 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала73 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса89 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса100 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image