Однорядные конические роликоподшипники

4T-HM88542/HM88510 - NTN

4T-HM88542/HM88510

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр31,75 mm
D - Наружный диаметр73,025 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца27,783 mm
C - Ширина наружного кольца23,02 mm
T - Общая ширина29,37 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца56,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси23,37 mm
Вес0,622 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность80 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность97 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка11,8 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.55
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.6
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.1
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала42,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала45,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса59 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса70 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image