Однорядные конические роликоподшипники

4T-HM88649/HM88610 - NTN

4T-HM88649/HM88610

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр34,925 mm
D - Наружный диаметр72,233 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25,4 mm
C - Ширина наружного кольца19,842 mm
T - Общая ширина25,4 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца56 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси20,8 mm
Вес0,489 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность72 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность84,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка10,3 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.55
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.6
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.1
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала42,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала48,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса60 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса69 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image