Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 27,783 mm C - Ширина наружного кольца 23,02 mm T - Общая ширина 29,37 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 56,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 23,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 3,3 mm Вес 0,618 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 72 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 97 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.55 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.6 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.1 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 7100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 42,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 44,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 58 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 69 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3,3 mm
Industry Calcul Factors