Однорядные конические роликоподшипники

4T-JLM104948/JLM104910 - NTN

4T-JLM104948/JLM104910

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр82 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21,5 mm
C - Ширина наружного кольца17 mm
T - Общая ширина21,5 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца65,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси16,1 mm
Вес0,42 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность77,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность94 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка11,5 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.08
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.97
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала55 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала60 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса76 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса78 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image