• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-JLM506849/JLM506810PK - NTN

4T-JLM506849/JLM506810PK

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 4T-JLM506849PK
  • 4T-JLM506810PK

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
C - Ширина наружного кольца18,5 mm
T - Общая ширина23 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца72,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси20,2 mm
Вес0,556 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность86 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность109 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка13,3 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.4
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.82
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.49
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала61 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала63 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса82 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса86 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image