• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-JLM704610PK - NTN

4T-JLM704610PK

Наружное кольцо

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр84 mm
C - Ширина наружного кольца17,5 mm
Вес0,16 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
A2 - Коэффициент материала1
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса76 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса80 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image